Pubblica i tuoi prodotti
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
    Doormerica
    Archiviato

    Interior Aluminum Doors & Frames

    Doormerica Interior Aluminum Doors are the perfect solution when your project calls for a swinging aluminum door. Our heavy duty construction and versatile stile layout accomodates most popular hardware applications while meeting the needed job code requirements. 

    Voce di capitolato
    • FEATURING:

      ➤ Class II Clear Anodize
      ➤ Factory Welded Corners
      ➤ Sizing up to 4/0 9/0
      ➤ Multiple Glass Designs:
      Rain • Reed • Clear Tempered
      White Lami • P516 Obscure
      Open for glass by others
      ➤ ADA Title 24 Compliant
      ➤ Prepped for standard weight hinges 4.5”x 4.5”x .134 with cylindrical, mortise locks, or panic hardware preps.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointerior-aluminum-doors-frames
    • Famiglia di prodottoArchitectural Components
    • Gruppo di famigliaAluminum Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors