| Unique ref.: | CSD_BST_SL180 |
|---|---|
| Produttore: | dormakaba Group |
| Famiglia prodotto: | Doors |
| Gruppo prodotto: | Sliding Doors |
| Data di pubblicazione: | 2018-05-15 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Descrizione tecnica: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/dorma/product/csd_bst_sl180
| Materiale principale: | Aluminium |
|---|---|
| Materiale secondario: | Glass |
| Progettato in: | Germany |
| Prodotto in: | China |
| Categoria BIMobject: | Doors - Sliding |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Door |
| Nome UNSPSC: | Glass doors |
| Codice UNSPSC: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Codice: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Codice: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Descrizione: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| Numero OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
| Titolo OmniClass: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nome | Valore |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nome | Valore |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved