| Unique ref.: | ktc_2 |
|---|---|
| Produttore: | dormakaba Group |
| Famiglia prodotto: | Entrance |
| Gruppo prodotto: | Revolving Doors |
| Data di pubblicazione: | 2018-02-28 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | |
| Descrizione tecnica: | |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/dorma/product/ktc_2
| Materiale principale: | Other |
|---|---|
| Materiale secondario: | Glass |
| Progettato in: | |
| Prodotto in: |
| Categoria BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Door |
| Nome UNSPSC: | Revolving doors |
| Codice UNSPSC: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Codice: | L411 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Doors |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Codice: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Codice: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Descrizione: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| Numero OmniClass: | 23-13 33 21 11 13 |
| Titolo OmniClass: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nome | Valore |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nome | Valore |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved