Pubblica i tuoi prodotti
Door closer TS 92 XEA EN 1-4
Archiviato

Door closer TS 92 XEA EN 1-4

TS 92 XEA B/G EN 1-4 -

Designed especially for interior applications the DORMA TS92 features the unique Cam action technology and the award winning Contur design for enhanced aesthetics, making this closer an ideal choice for any interior project

[LIST]
Width 305 mm, Depth 50 mm, Height 65 mm

  • Especially for interior applications
  • Door widths up to 1100 mm
  • Power Adjustable
  • Easy installation
  • Quickly adjustable
  • For single and double leaf doors
  • Door closer systems for interior applications
  • Single-leaf doors, fire and smoke doors
  • Door leaf/transom mounting

[/LIST]

Voce di capitolato
  • TS 92 XEA B/G EN 1-4, Surface mounted door closer for door leaf fixing pull side and transom fixing push side (Typ B) or door leaf fixing push side and transom fixing pull side (Typ G) non-handed, with second closing range (15°-0°), in XEA design
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots_92_xea_en_1-4
  • Famiglia di prodottoDoor Closer
  • Gruppo di famigliaCam Action Door Closer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)66.5
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)55.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inSingapore
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_92
  • Descrizione Uniclass 2015Uncontrolled door closers
  • Numero OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Titolo OmniClassDoor Closers