Pubblica i tuoi prodotti
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Archiviato

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Voce di capitolato
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots_98_xea_en_1-6
    • Famiglia di prodottoDoor Closer
    • Gruppo di famigliaCam Action Door Closer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)327
    • Profondità (mm)59
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_92
    • Descrizione Uniclass 2015Uncontrolled door closers
    • Numero OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Titolo OmniClassDoor Closers