Pubblica i tuoi prodotti
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm, interlock length = 1.290 mm
    • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle.
    • Integrated sensor system in respective handrail (L = 1290 mm / W = 130 mm / H = 45 mm). 
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm. 
    • Drive housing made of stainless steel AISI 304. 
    • Stainless steel satin finish. 
    • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. 
    • Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
    • Operation mode: 
    • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. 
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! 
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit. 
    • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz 
    • Dowelled on finished floor level FFL. 
    • Not suitable for outdoor installation! 
    • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape route equipment (cf. general accessories)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArgus_HSB-E11
    • Famiglia di prodottoEntrance
    • Gruppo di famigliaSpecial Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)945
    • Larghezza (mm)1070
    • Profondità (mm)1290
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit