Pubblica i tuoi prodotti
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHSW-R_Stacking-Single-Side
    • Famiglia di prodottoDividing
    • Gruppo di famigliaMovable Glass Partitions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte pieghevoli
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE