Pubblica i tuoi prodotti
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80
    dormakaba

    Barriere con sensori Argus 40 - 60 - 80

    5.0 su 5 stelle5.0(13 recensioni)

    Argus 40: Varco salvaspazio per il controllo degli ingressi in aree sorvegliate con ante da 990 a 1800 mm di altezza e larghezze di passaggio da 650 a 915 mm per una migliore accessibilità. La barriera modulare con sensore a mezza altezza può essere adattata all'ambiente con un'ampia gamma di materiali e colori. Dispone di una guida utente opzionale tramite luce. 

    Argus 60: Varco per il controllo dell'ingresso nelle aree sorvegliate con sistema di separazione avanzata e sensore di sicurezza. Offre ante da 990 a 1800 mm di altezza e larghezze di passaggio da 650 a 1.000 mm per una migliore accessibilità. La barriera modulare con sensore a mezza altezza può essere adattata all'ambiente con un'ampia gamma di materiali e colori. È dotato di guida utente opzionale grazie alla luce e all'illuminazione ambientale. 

    Argus 80: Varco in versione high-end per il controllo degli ingressi in aree sorvegliate con separazione avanzata e sistema di sensori di sicurezza. Offre ante da 990 a 1800 mm di altezza e larghezze di passaggio da 650 a 1.000 mm per una migliore accessibilità. La barriera modulare con sensore a mezza altezza può essere adattata all'ambiente con un'ampia gamma di materiali e colori. È dotato di opzioni come guida utente grazie alla luce e all'illuminazione ambientale.

    Voce di capitolato
    • Argus 40:
      Larghezza di passaggio: 650 mm Larghezza totale: 1060 mm Altezza del varco: 990 mm Lunghezza del varco: 1200 mm Larghezza elemento di guida: 130 mm Elemento di guida in profilo di alluminio con elementi inlay in alluminio nel corrimano e nella parte anteriore.

      Argus 60:
      Larghezza di passaggio: 650 mm Larghezza totale: 1060 mm Altezza del varco: 990 mm Lunghezza del varco: 1650 mm Larghezza elemento di guida: 130 mm Elemento di guida in profilo di alluminio con elementi inlay in alluminio nel corrimano e nella parte anteriore.

      Argus 80:
      Larghezza di passaggio: 650 mm Larghezza totale: 1060 mm Altezza del varco: 995 mm Lunghezza del varco: 1660 mm Larghezza elemento di guida: 130 mm Profilo in alluminio con copertura avvolgente nel corrimano e nella parte anteriore nella sezione laterale (versione "Full Cast Layer").
      Due vetri come copertura laterale.

      Configurazione "Custom":
      Qui le combinazioni di colori possono essere liberamente selezionate dall'Argus Color Index esistente.

      Per i profili e l'unità di azionamento:
      White P 100, Cafe Creme P 235, Antracite P180, Black P 190, Silver N 600, Niro N 700

      Per l'intarsio:
      White P 100, Anthracite P180, Silver N 600, Niro N 700, Niro S 700, Niro S 700

      Per l'unità scanner (40/60):
      Vetro Nero G 880 Vetro Bianco G 810

      Per i pannelli (sezioni laterali):
      Vetro trasparente G 800

      Battente della porta secondo il bordo superiore dell'anta della porta e la lunghezza dell'unità di azionamento (80):
      Plastica trasparente G 801 o vetro trasparente G 800

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoargus_40-60-80
    • Famiglia di prodottoArgus
    • Gruppo di famigliaSensor Barriers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)990
    • Larghezza (mm)1060
    • Profondità (mm)1660
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Ac_75_65_01
    • Descrizione Uniclass 2015Access control systems commissioning
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-29 13 23
    • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilità Regionale

    Europa