Pubblica i tuoi prodotti
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaRevolving Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inCina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli

Disponibilità Regionale

Asia Oceania Africa