Pubblica i tuoi prodotti
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodoor_floor_spring_BTS80
    • Famiglia di prodottoOpening & Closing
    • Gruppo di famigliaDoor Closer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)341
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor closers
    • Codice UNSPSC30171514

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania