Pubblica i tuoi prodotti
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
    dormakaba

    Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01

    4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)


    Full-height gate for the passage of persons and material handling.

    Features and benefits:

    Reliable personal safety with end point locking.
    Modular combination of crossbars, roofs and guiding elements.
    Minimal power consumption.
    Adjustable access can be freely set in the event of power failure.
    Can be used under the most varied environmental conditions.


    Function: Power Assist—Power-assisted motion; servo-positioning drive/
    electronically controlled in both directions (behavior in event of
    power failure can be selected for each direction: free or blocked).

    Finish Steel and aluminum parts: additional plastic coating according to RA

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokentaur-fge-m01
    • Famiglia di prodottoKentaur Full-Height Turnstiles
    • Gruppo di famigliaKentaur Full-Height Turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Descrizione Uniclass 2015Access control systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-29 13 23
    • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania