Pubblica i tuoi prodotti
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02
    dormakaba

    Full Height Turnstile Kentaur FTS-E02

    4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)

    These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

    Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokentaur-fts-e02
    • Famiglia di prodottoKentaur Full-Height Turnstiles
    • Gruppo di famigliaKentaur Full-Height Turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-21
    • Numero di versione2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Descrizione Uniclass 2015Access control systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-29 13 23
    • Titolo OmniClassAccess Control Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania