Pubblica i tuoi prodotti
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1
    dormakaba

    Variflex e Variflex Glass ComfortDrive - completamente automatico - GRD1

    • Parete divisoria insonorizzata mobile completamente automatica
    • Valore di isolamento acustico fino a Rw 57 dB (acc. valore di laboratorio EN 10140)
    • Disposizione parcheggio GRD 1 - Doppia sospensione a 2 punti: parcheggio parallelo all'asse divisorio principale
    • Spessore elemento 100 mm
    • Larghezza elemento da 820 mm a 1.250 mm
    • Altezza netta da 2.000 mm a 6.500 mm (maggiore su richiesta)
    • Funzionamento: Completamente automatico premendo un pulsante.
    • Posizionamento ad alta velocità a velocità fino a 250 mm/s.
    • Oltre alle funzioni standard, è possibile programmare anche posizioni personalizzate e modalità di controllo del personale.
    • Porta passante solida singola e in vetro opzionale

    Dorma Hüppe - Gruppo dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Voce di capitolato
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd1
    • Famiglia di prodottoDividing
    • Gruppo di famigliaMovable Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Clasificazione IFCMuro