Pubblica i tuoi prodotti
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

      • 00 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • height of mixer 125 mm
      • height up to aerator 108 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13612705
    • Famiglia di prodottoCL 1
    • Gruppo di famigliaCL.1
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps