Pubblica i tuoi prodotti
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13801845
    • Famiglia di prodottoLisse
    • Gruppo di famigliaLISSÉ
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps