Pubblica i tuoi prodotti
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
    Dornbracht

    27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

      • 200 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 141 mm
      • height up to aerator 88 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27412845
    • Famiglia di prodottoLisse
    • Gruppo di famigliaLISSÉ
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.03
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets