Pubblica i tuoi prodotti
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
    Dornbracht

    27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

      • 225 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 185 mm
      • height up to aerator 140 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 55mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 23 l/min
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27502360
    • Famiglia di prodottoMadison
    • Gruppo di famigliaMADISON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets