Pubblica i tuoi prodotti
27632661 Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm
27632661 Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm
27632661 Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm
    Dornbracht

    27632661 Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm

    Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Meta Bath shower set for bath rim or tile edge installation 221 mm

      • 221 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 319 mm
      • height up to aerator 216 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for single-lever mixer Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27632661
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaTub faucets - Deck mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets