Pubblica i tuoi prodotti
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Voce di capitolato
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • 3 individual sprays (standard, soft, massage) + 2 combinations (standard+soft, soft+massage)
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27803845FF0010
    • Famiglia di prodottoLisse
    • Gruppo di famigliaLISSÉ
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution