Pubblica i tuoi prodotti
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27806625FF0010 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set
    Voce di capitolato
    • Meta Hand shower set

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27806625FF0010
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution