Pubblica i tuoi prodotti
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Voce di capitolato
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-3/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27808809FF0010
    • Famiglia di prodottoVaia
    • Gruppo di famigliaShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution