Pubblica i tuoi prodotti
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm
    Dornbracht

    28508979FF0010 Dornbracht Shower head with three flow modes 92 mm

    Dornbracht Shower head with three flow modes 3-5/8"

    Voce di capitolato
    • Dornbracht Shower head with three flow modes 3-5/8"

      • 7-7/8" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • 3 individual sprays (standard, soft, massage)
      • Descaling system
      • Ø 3-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28508979FF0010
    • Famiglia di prodottoGeneric
    • Gruppo di famigliaShowers - Shower heads
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures