Pubblica i tuoi prodotti
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518360 Madison Body spray without volume control

    28518360 Madison Body spray without volume control

    Voce di capitolato
    • 28518360 Madison Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28518360
    • Famiglia di prodottoMadison
    • Gruppo di famigliaMADISON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures