Pubblica i tuoi prodotti
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
28518979 Dornbracht Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518979 Dornbracht Body spray without volume control

    Dornbracht Body spray without volume control

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Dornbracht Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • with anti-scale system
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28518979
    • Famiglia di prodottoGeneric
    • Gruppo di famigliaShowers - Body sprays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.47
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures