Pubblica i tuoi prodotti
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300660 Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Meta Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29300660
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaMETA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets