Pubblica i tuoi prodotti
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
    Dornbracht

    33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • 1/2" connection
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33233660
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaMETA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets