Pubblica i tuoi prodotti
35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Dornbracht

35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Voce di capitolato
  • xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 1x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 2x Mud guard
    • 2x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35511970FF0010
  • Famiglia di prodottoGeneric
  • Gruppo di famigliaConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.91
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011327
  • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets