Pubblica i tuoi prodotti
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control

    Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Voce di capitolato
    • Lissé Concealed thermostat with two function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36426845FF0010
      • Famiglia di prodottoLisse
      • Gruppo di famigliaLISSÉ
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-10-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)1.52
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets