Pubblica i tuoi prodotti
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36515979
      • Famiglia di prodottoGeneric
      • Gruppo di famigliaShowers - Spa Showers
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-10-19
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)0.7
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
      • Clasificazione IFCTerminale sanitario
      • Codice ETIMEC011383
      • Nome ETIMShower head
      • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
      • Codice UNSPSC3018
      • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
      • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
      • Numero OmniClass23-31 17 19
      • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
      • Codice CSI UniFormat IID2010
      • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures