Pubblica i tuoi prodotti
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Mettiti in contatto con Dornbracht

      Voce di capitolato
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unico36860811
        • Famiglia di prodottoCYO
        • Gruppo di famigliaCYO
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-03-11
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleOttone
        • Progettato inGermania
        • Prodotto inGermania
        • Peso Netto (Kg)1.54
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
        • Clasificazione IFCValvola
        • Codice ETIMEC011327
        • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
        • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
        • Numero OmniClass23-31 11 00
        • Titolo OmniClassFaucets