Pubblica i tuoi prodotti
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS
POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS

    POLICARBONATO arcoPlus® 626 GLASS

    arcoPlus®626 è un sistema modulare a giunto d’unione composto da pannelli di policarbonato alveolare a 6 pareti aventi larghezza modulo 600 mm e spessore 20 mm, con profili di giunzione posti sul lato inferiore. Si tratta di una soluzione dalla massima versatilità, che viene utilizzata per realizzare facciate traslucide o colorate, tamponamenti, controsoffitti… Una tipologia di superficie che permette di realizzare progetti dal design innovativo in ogni contesto, garantendo l’illuminazione naturale degli spazi interni e buoni valori di isolamento. Inoltre l’opportunità di applicare trattamenti in coestrusione permette di creare architetture del tutto personalizzate e di lunga durata. Punti di forza Autoportanza Facilità ed economia di posa Isolamento termico Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine Trasmissione della luce
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE: Spessore 20mm Struttura 6 pareti Larghezza utile modulo 600mm Lunghezza pannello Senza limiti Trasmittanza termica U 1,7 W/m2K Isolamento acustico Rw ( ISO 717-1) 20db Colori disponibili Standard + Caleido + RTG Colori Speciali a richiesta Dilatazione lineare 0,065mm/m°C Temperatura d'impegno -40°C +120 °C Protezione ai raggi U.V. Coestrusione Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN 4,0m Pendenza MIN 5% Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 58%
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoarcoPlus626GLASS
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa