Pubblica i tuoi prodotti
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING
POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING

    POLICARBONATO arcoPlus®DB connect CLADDING

    Il sistema arcoPlus®DB connect è stato progettato per creare applicazioni traslucide verticali ad alte prestazioni; può essere composto da diverse tipologie di pannelli arcoPlus® in funzione dell’utilizzo previsto (anche se viene principalmente promosso in 4 configurazioni standard) usando due pannelli arcoPlus® uniti tra loro grazie ad un profilo speciale di giunzione, in modo da ottenere una doppia o tripla parete avente una o due intercapedini interne. Anche grazie alla struttura alveolare, arcoPlus®DB connect è la soluzione ideale per la realizzazione di pareti verticali traslucide che offrano ottimi benefici in termini d’isolamento termico. Punti di forza Elevata resistenza al carico Estetica di design Facilità ed economia di posa Isolamento termico Resistenza ai raggi U.V. ed alla grandine Trasmissione della luce
    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Dilatazione lineare 0,065mm/m°C Temperatura d'impegno -40°C +120 °C Protezione raggi U.V. Coestrusione su 2 lati Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN Non curvabile Pendenza MIN Contattare ufficio tecnico pannello arcoPlus® 626 9207 9327 6410 Spessore (mm) pannello 20 20 32 40 Spessore (mm) sistema 90 90 114 130 Larghezza modulo (mm) 600 900 900 600 Struttura (pareti) 6 7 7 10 Trasmittanza termica *con PoliCarb 8mm 0.62 0.64 0.51 0.40 Isolamento acustico * con PoliComp 10mm 26 26 27 - Trasmissione Luminosa * cristallo 39 34 31 2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoarcoPlusDBconnectCLADDING
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro
    • Numero OmniClass23-13 33 19 11
    • Titolo OmniClassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa