Pubblica i tuoi prodotti
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS
POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS

    POLICARBONATO arcoWall®5613 SKYLIGHTS

    arcoWall®5613 è un sistema ad alte prestazioni composto da pannelli modulari di policarbonato alveolare ad incastro maschio-femmina con spessore 60 mm e con speciale geometria a 13 pareti. Grazie a queste caratteristiche e ad una serie di esclusivi profili a taglio termico è possibile realizzare ampie facciate con ottime prestazioni di isolamento e di portata, permettendo di ottenere veri muri traslucidi senza limiti di altezza. Punti di forza Elevata resistenza alla spinta del vento Elevato coefficente di isolamento Facilità ed economia di posa Interagibile con i telai apribili Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1 Taglio dei ponti termici Trasmissione della luce
    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Dilatazione lineare 0,065mm/m°C Temperatura d'impegno -40°C +120 °C Protezione ai raggi U.V. Coestrusione Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Standard di produzione Spessore 60mm Struttura 13 pareti Larghezza utile modulo 500mm Lunghezza pannello Senza limiti Trasmittanza termica U 0,74 W/m2K Isolamento acustico Rw ( ISO 717-1) 22dB Colori disponibili Standard + Caleido + Ready To Go
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoarcoWall5613SKYLIGHTS
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa