Pubblica i tuoi prodotti
Curaflam® Inject BS+K10

Curaflam® Inject BS+K10

• Per tubi combustibili e non combustibili e • Cavi individuali • Servizi di costruzione: aria compressa, irrigatore, elettrico
Voce di capitolato
  • Per sigillare secondo i tubi e i cavi LAR (m):

    • Acciaio, acciaio inossidabile, rame, fusione Ø ≤ 160 mm
    • Alluminio Ø ≤ 32 mm
    • Composto di plastica, plastica Ø ≤ 32 mm
    • > Singoli cavi e cavi in ​​fibra ottica

    Per la separazione ai sensi del P-3138/0325-MPa BS dai tubi:

    • Acciaio, acciaio inossidabile (parete / soffitto) Ø ≤ 88,9 mm / ≤ 60,3 mm
    • rame, fusione (muro / soffitto) Ø ≤ 54,0 mm / ≤ 42,0 mm
    • incl. Isolamento della gomma sintetica (tipo esatto vedi ABP), spessore dell'isolamento ≤ 56,0 mm

    Condizioni di installazione & nbsp;

    -in coperte di spessore (m) LAR o P-3138/0325-MPa BS ≥ 80 mm/150 mm

    -nelle pareti di spessore (m) LAR o P-3138/0325-MPa BS ≥ 80 mm/150 mm

    I requisiti del MLAR applicabile in particolare devono essere osservati i regolamenti della distanza.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocartridge
  • Famiglia di prodottoSistemi antincendio Curaflam
  • Gruppo di famigliaSistemi antincendio Curaflam
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSchiuma espansa
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants