Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
driade/products/90352b72-0a35-44db-b070-a77e2d73f5ca
Home
Categorie
Arredo
Tavoli
MAK
Disponibile in Stati Uniti
Driade
Follow
MAK
It’s a special trolley with four protruding shelves, the lower of which can crawl under the bed and the upper of which can stand the breakfast or even only a coffee, comfortably wrapped in the sheets.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
mak
Famiglia di prodotto
Furniture
Gruppo di famiglia
Trolly
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-21
Numero di versione
1
Altezza (mm)
810
Larghezza (mm)
500
Profondità (mm)
800
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Descrizione Tecnica
http://www.driade.com/site/products/accessories/mak.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Legno
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Tavoli
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Download
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
Download
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Download
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
Download
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Download
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
Download