Pubblica i tuoi prodotti
Atmospheric RO Holding Tank
Atmospheric RO Holding Tank
    DriSteem

    Atmospheric RO Holding Tank

    4.6 su 5 stelle4.6(11 recensioni)

    The atmospheric RO hold tank holds a large amount of RO water for large jobs or when additional runtime needs to be guaranteed. System includes a recirculation/booster pump and an UV sterilization system to ensure water purity and supply 30-50 psi (207-345 kPa) water to downstream equipment.

    Voce di capitolato
      • Model AT-165: 165 gal (567L), shipping weight: 320 lbs (145.15 kg), operating weight: 1695 lbs (768.84 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
      • Model AT-300: 300 gal (1135L), shipping weight: 360 lbs (163.3 kg), operating weight: 2860 lbs (1297.27 kg), 1" (25 mm) PVC, In: Female NPT, Out: Socket connection.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoatmospheric-ro-holding-tank
    • Famiglia di prodottoWater Treatment Systems
    • Gruppo di famigliaPre-Treatment Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord