Pubblica i tuoi prodotti
CRUV® Electric Humidifier
CRUV® Electric Humidifier
    DriSteem

    CRUV® Electric Humidifier

    The compact CRUV humidifier can be mounted inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or in an existing system, such as an environmental chamber. CRUV is self-contained, compatible with all water types, and the clear choice for adding a humidification system while meeting minimum space requirements.

    Voce di capitolato
    • Capacity: Steam capacities from 6 to 102 pounds per hour (2.7 to 46 kg/h)

      Control: ±3% RH, standard CRUV controller or optional Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to integrate inside an existing enclosure, such as a packaged air conditioning unit or added to an existing system, such as an environmental chamber

      Options: Water treatment system

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocruv-humidifier
    • Famiglia di prodottoSteam Generation
    • Gruppo di famigliaElectric Steam Humidifiers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment