Pubblica i tuoi prodotti
Rapid-Sorb® Dispersion Tube System
DriSteem

Rapid-Sorb® Dispersion Tube System

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

Rapid-sorb dispersion tube systems are designed for applications where multiple tubes are needed to accommodate load and/or when available non-wetting distance is limited. Rapid-sorb dispersion tube systems disperse steam generated by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifer, Vaporstream® humidifer, Vapormist® humidifer, and XT Series humidifiers.

Voce di capitolato
    • Single header with multiple tubes, non-wetting distance
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Short non-wetting distance, compared to a single dispersion tube
    • Models available in sizes from 10"×10" (254 × 254 mm) and up
    • For horizontal or vertical airflows with header inside or outside duct
    • Available with High-Efficiency Dispersion Tubes
    • Capacity: Up to 2100 lbs/hr (955 kg/h)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorapid-sorb-dispersion-tube-system
  • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
  • Gruppo di famigliaNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_40
  • Descrizione Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 00 00
  • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord