Pubblica i tuoi prodotti
Single Dispersion Tubes
DriSteem

Single Dispersion Tubes

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

Voce di capitolato
    • Installation flexibility
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Low-capacity dispersion for horizontal or vertical airflows.
    • Available as a High-Efficiency Dispersion Tube
    • Capacity: up to 97 lbs/hr (44.1 kg/h) wall or base mount, floor stand
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosingle-dispersion-tubes
  • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
  • Gruppo di famigliaNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_40
  • Descrizione Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 00 00
  • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment