Pubblica i tuoi prodotti
Ultra-Sorb® Model XV Pressurized Steam Dispersion Panel
DriSteem

Ultra-Sorb® Model XV Pressurized Steam Dispersion Panel

An industry first for pressurized steam, Ultra-sorb Model XV vaporizes dispersion-generated condensate and returns pressurized condensate to the boiler without additional pumps, valves, vents, or controls.

Voce di capitolato
  • Capacity: Wide capacity range and options, steam capacity up to 2,720 lbs/hr (1,235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: 316 stainless steel construction, seismic certification

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoultra-sorb-xv-pressurized
  • Famiglia di prodottoSteam Dispersion
  • Gruppo di famigliaPressurized Steam Humidifiers
  • Data di pubblicazione2021-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment