Pubblica i tuoi prodotti
Vapormist® Electric Humidifier
Vapormist® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vapormist® Electric Humidifier

    The Vapormist humidifier is a compact, cabinet-style unit perfect for finished spaces and compatible with all water types and numerous dispersion options. Installation is a snap, just attach the frame to a supporting structure and connect electrical and water services.

    Voce di capitolato
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovapormist-humidifier
    • Famiglia di prodottoSteam Generation
    • Gruppo di famigliaElectric Steam Humidifiers
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment