Pubblica i tuoi prodotti
Vaporstream® Electric Humidifier
Vaporstream® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vaporstream® Electric Humidifier

    From providing comfort humidity to meeting the strictest clean-room requirements, the Vaporstream electric humidifier is an industrial-grade unit designed to meet the humidification demands of any building environment. Vaporstream models and options include multiple control capabilities, a broad capacity range, and compatibility with all water types.

    Voce di capitolato
    • Capacity: Steam capacities from 5.7 to 285 lbs/hr (2.6 to 129 kg/h); link up to 16 units together for capacity up to 4,560 lbs/hr (2068 kg/h)

      Control: ±1% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to work with any voltage with a wide range of heater sizes, staging options, and model configurations

      Options: Water treatment system, weather cover, and climate-controlled outdoor enclosure

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovaporstream-humidifier
    • Famiglia di prodottoSteam Generation
    • Gruppo di famigliaElectric Steam Humidifiers
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Nome UNSPSCHumidifiers
    • Codice UNSPSC40101903
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment