Pubblica i tuoi prodotti
XTR Electrode Humidifier
DriSteem

XTR Electrode Humidifier

The XTR electrode humidifier provides humidification for a wide range of buildings, including residential and light commercial applications. Replaceable cylinders make this humidifier ultra-easy to maintain.

Controlled by:

  • On-board push-button controller


Dispersion devices:

  • XTR dispersion tube for ducts
  • XTR steam blower top mounted or wall mounted
  • XTR fan pack for finished stud walls
Voce di capitolato
  • Capacity: Steam capacities from 5 to 11 lbs/hr (2.5 to 5.1 kg/h)

    Control: On-board push-button controller

    Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

    Options: XTR fan pack for finished stud walls

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoxtr-humidifier
  • Famiglia di prodottoSteam Generation
  • Gruppo di famigliaElectric Steam Humidifiers
  • Data di pubblicazione2021-12-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Codice ETIMEC011628
  • Nome ETIMHumidifier (steam)
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment