Pubblica i tuoi prodotti
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Voce di capitolato
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Famiglia di prodottoCommode
    • Gruppo di famigliaFolding
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numero OmniClass23-25 45 00
    • Titolo OmniClassPatient Care Products