Pubblica i tuoi prodotti
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
Pictura Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Pictura Series - Wall Coverings

    Four styles of wall coverings explore the interplay of light, shadow, and dimension.

    This collection finds it’s inspiration in that profound shift in how we perceive space, form, and beauty. Four styles explore the interplay of light and shadow.

    Chord and Lunette offer a softness to space, where Cadence and Rhythm create dimensionality and visual delight. The pattern design are intended for broader applications and wider spaces where they express at scale.

    Mettiti in contatto con DUCHATEAU

    Voce di capitolato
    • Tile Box: 6 Pieces

      Size: 7-1/2" x 75-1/4"

      Min-Max: 15-3/4" - 75-1/4"

      Length Range: 60% Long Board

      Coverage/Tile: 3.92 sf. (0.364 m2)

      Coverage/Box: 23.52 sf. (2.185 m2)

      Grade: Character

      Finish: Lacquer Matte

      Surface Treatment: Light Wire Brush

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopictura-series
    • Famiglia di prodottoWalls & Ceilings
    • Gruppo di famigliaWall Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descrizione Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19 15
    • Titolo OmniClassWood Wall Panels

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti