Pubblica i tuoi prodotti
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.

    The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduco-connectivity-board-20
    • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)77
    • Profondità (mm)76
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)0.01
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Codice ETIMEC000674
    • Nome ETIMInterface for bus system

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Paesi Bassi
    Regno Unito