Pubblica i tuoi prodotti
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
Duco KitchenBox Mono
    DUCO

    Duco KitchenBox Mono

    The kitchen box can be used in existing buildings where there is no room to install an Intelli Air Valve. It is equipped with 1 ventilation input Ø125 to which 1 ventilation valve can be connected and 1 ventilation output Ø125 for connection to the ventilation connection point. Optionally, an Intelli Air Valve can be installed in the kitchen box.

    Voce di capitolato
    • The kitchen box is also equipped with an additional restriction valve that can compensate for pressure differences between different kitchen boxes. In this way, the control range of the Intelli Air Valve can be maximally used. A Duco control switch can be connected to the iAV. Please note that a wireless control switch must be placed in the same room as the kitchen box.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduco-kitchenbox-mono
    • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-10-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)225
    • Larghezza (mm)225
    • Profondità (mm)245
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    • Peso Netto (Kg)3.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG015260
    • Nome ETIMPressure increase/decrease
    • Codice Uniclass 2015En_65_40
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation entities

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Paesi Bassi
    Regno Unito