Pubblica i tuoi prodotti
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

Voce di capitolato

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoduco-outdoor-temperature-sensor
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)99
  • Larghezza (mm)132
  • Profondità (mm)36
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)0.11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG000026
  • Nome ETIMSensors
  • Numero OmniClass23-27 11 11 23
  • Titolo OmniClassTemperature Sensors

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito