Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Energy Comfort Plus D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D250

The DucoBox Energy Comfort Plus D250 is the most compact Mechanical Ventilation with Heat Recovery (MVHR) unit within the gamut of The Energy Family.

The 100 % software-based L/R exchange, smart demand control based on CO2 and humidity, and automatic calibration ensure maximum energy efficiency.

The 2-zone control reduces noise levels by at least 30 %. Thanks to its quiet operation, automatic adjustment, and copy function, this unit combines maximum ease of installation with excellent living comfort. The metal housing of this Plus variant also guarantees extra acoustic damping —ideal for apartments and compact homes where comfort is a prior

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-energy-comfort-plus-d250
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)669
  • Larghezza (mm)565
  • Profondità (mm)491
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC011285
  • Nome ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito