Pubblica i tuoi prodotti
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

DucoBox Energy Comfort Plus D450 is a balance ventilation unit with heat recovery.

DucoBox Energy Comfort Plus was developed with the aim of guaranteeing an even quieter operation.

Voce di capitolato
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Famiglia di prodottoMechanical Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Units
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2022-06-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)803
  • Larghezza (mm)583
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPolipropilene espanso
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
  • Peso Netto (Kg)46.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Paesi Bassi
Regno Unito